メインコンテンツに移動
クロスリファレンス
販売代理店在庫の確認
販売店
サンプル請求
|
言語を選択
ログイン / 登録
製品
アプリケーション
設計センター
企業
サポート
一致するキーワードがありません
推奨製品
リンクがクリップボードにコピーされました
電圧監視IC
概要
部品
関連資料
お問い合わせ
電圧監視 IC により、使用中の回線の検出、発信者 ID、知覚できない音声録音など、VOIP および IP PBX チップアンドリング電話システムの多くの機能が可能になります。集積回路は、高インピーダンスの抵抗分圧器を使用して、コモンモード電圧と他の入力電流の差を検出します。異なる電圧の電流はスイッチに送られ、IC は電話回線の電圧をスケール表示して極性情報を出力します。この IC は、回路全体で実質的にノイズを発生させずにこれを行います。
特長
3 V dc 〜 5 V dc で動作
同相分除去比 > 55 dB
高い差動入力インピーダンスと非常に低いコモンモード入力インピーダンス
8 ピンスモールアウトライン集積回路
固定ゲインアンプ
鉛不使用基準認定およびRoHS適合
利点
全世界の電話回線ネットワークに対応
計装や工業制御などの非テレフォニーアプリケーションをサポート
差動またはシングルエンドのリニア出力が利用可能
トランジスタ-トランジスタおよび相補型金属酸化膜半導体 (CMOS) ロジックレベル出力
電圧監視 IC 部品
リンクがクリップボードにコピーされました
フィルター
フィルターを隠す
すべてクリア
申込み
フィルター
電圧監視IC関連資料
関連文書
パワーセミコンダクタおよび制御IC選定ガイド
業界標準のパッケージと革新的なパッケージで、パワーセミコンダクタと集積回路技術の包括的なポートフォリオをご覧ください。
詳細を見る