background-waves

IXFA16N50P

製品ステータス| アクティブ

IXFA16N50P

ディスクMOSFETN-CH HiPerFET-Polar TO-263D2 | シリーズ: Polar
info
N チャネル HiPerFET ディスクリート MOSFET - パワーセミコンダクタ HiPerFET 製品群は、最も低い RDS(on)
低 RthJC、低 Qg、向上した DV/DT 特性を提供します。

メリット:

  • 簡単な取り付け
  • 省スペース
特性価格
状態
アクティブ
VDSS (V)
500
RDS(ON),max @ 25 °C (Ω)
0.4
ID, cont @ 25 °C(A)
16
ゲート電荷 (nC)
43
RthJC (K/W)
0.42
構成
シングル
パッケージタイプ
TO-263
CISS (pF)
2480
PD (W)
300
trr、最大 (ns)
200
  • 国際規格パッケージ
  • dv/dt ダイナミック定格
  • アバランシェ定格
  • 高速内部整流器
  • 低 QG および RDS(on)
  • ドレイン - タブ間の低キャパシタンス
  • 低パッケージインダクタンス

IXFA16N50P アプリケーション

ハイライトセクション

  • スイッチモード電源、共振モード電源
  • DC-DCコンバータ
  • 充電器
  • 無停電電源装置
  • AC モーター駆動
  • 高速電力スイッチングアプリケーション

IXFA16N50P 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
IXFA16N50PディスクMOSFETN-CH HiPerFET-Polar TO-263D2

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。