background-waves

シリーズ: X4 クラス

135V - 200V N チャネル ウルトラジャンクションパワー MOSFET(HiPerFET™ オプション付き)
製品ステータス| アクティブ
info

電荷補償の原理と独自のプロセス技術を使用して開発された、抵抗 RDS(on) とゲート電荷 Qg がきわめて低いパワー MOSFETA。オン状態抵抗が低いため伝導の損失が下がり、出力キャパシタンスに貯蔵されたエネルギーが低下するとともに、スイッチング損失が最小限に抑えられます。ゲート電荷が低いため軽負荷時の効率が向上し、ゲート駆動要件も低くなります。さらに、これらの MOSFET はアバランシェ定格で、優れた dv/dt パフォーマンスを発揮します。また、オン状態抵抗の正温度係数により並列での動作が可能で、より高い電流要件にも対応できます。

  • 低オン抵抗 RDS(ON) とゲート電荷 Qg
  • 高い耐久性の dv/dt
  • アバランシェ特性
  • 国際規格パッケージ

X4クラスパーツ

Filtersフィルター

X4 クラス アプリケーション

ハイライトセクション

  • 同期整流型スイッチング
  • 電源
  • モーター制御(48V-80V システム)
  • DC-DC コンバータ
  • 無停電電源装置
  • 電動フォークリフト
  • クラス D オーディオアンプ
  • 電気通信システム

シリーズ: X4クラスの関連資料