background-waves

IXTH94N20X4

製品ステータス| アクティブ

IXTH94N20X4

ディスクリートMOSFET 94A 200V X4 TO247 | シリーズ: X4 クラス
info

新しい 200V X4 ウルトラジャンクション MOSFET は、最新のウルトラジャンクション技術を導入し、高効率電力アプリケーションに対応します。この製品は TO-247 および TO-268HV パッケージで提供されます。RDS(on) が低く、ゲートや出力の電荷が少ないため、所定の周波数でより効率的にスイッチングを行えます。

特性価格
状態
アクティブ
VDSS (V)
200
RDS(ON),max @ 25 °C (Ω)
0.0106
ID, cont @ 25 °C(A)
94
ゲート電荷 (nC)
77
RthJC (K/W)
0.42
構成
シングル
パッケージタイプ
TO-247
CISS (pF)
5050
trr、TYP (ns)
130
PD (W)
360
最大 TJ (°C)
175
CRSS (pF)
4
  • 低いゲート電荷
  • 低 RDS(on)
  • 低 RthJC
  • 動作温度 175°C
  • 高いアバランシェ定格(900mJ ~ 1J)

IXTH94N20X4 アプリケーション

ハイライトセクション

  • スイッチング電源および共振モード電源
  • UPS およびインバータ
  • バッテリー回路
  • DC-DC / AC-DC コンバータ
  • 冗長な電源スイッチ

IXTH94N20X4 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
IXTH94N20X4ディスクリートMOSFET 94A 200V X4 TO247

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。