マルチチップ SiC MOSFET を使用することで、PCB や集積回路の設計者は、電流密度を高めながらコンポーネント数を減らすことができます。リテルヒューズの子会社である IXYS では、コモンカソード、パラレルカソード、位相レグ、ショットキーダイオード付き位相レグの 4 つの構成で、これらのディスクリート MOSFET を数バージョン製造しています。当社のマルチチップ SiC MOSFET は、同等定格のシリコン MOSFET よりも高速なスイッチング速度と低いスイッチング損失を実現します。これらのソリッドステートスイッチの一般的なアプリケーションには、DC-DC コンバータ、工業用モータードライブ、太陽光インバータ、バッテリー充電器、スイッチモード電源などがあります。