切替可能な電流レギュレータ

切替可能な電流レギュレータは、起動回路への電圧の流れを制御します。特殊な 3 ピン金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ (MOSFET) は、スイッチモード電源に依存する通信およびネットワーク機器のサージ保護デバイスやリセッタブルヒューズもサポートします。MOSFET は複数の機能を実行するため、切替可能な電流レギュレータを使用することで、回路およびプリント回路基板の設計者はディスクリート抵抗器やダイオードを使用せずに済みます。
- 定格電圧:450 V acまたは900 V ac
- 40Wの連続電力損失
- 58kΩまたは9-900kΩの高い動的抵抗定格
- ピン間隔に関する JEDEC TO-220 および TO-252 規格に適合
- アナログおよびミックスド・シグナル・システムで動作
- 複数の抵抗器とダイオードを置き換える
- PCB設計者はディスクリートデバイスの数を減らし、回路を簡素化できます
- 抵抗電流源をユーザーがプログラムできるオプションあり