リテルヒューズは、世界をリードする超高速ダイオードおよび超ソフトリカバリダイオードを提供します。電圧は 1.7kV~6.5kV まで、電流定格は 270A~4200A までに対応しています。これらのダイオードには独自の製造プロセスを採用し、伝導損失とスイッチングロスに対し、業界トップクラスのトレードオフを提供する衰えることのない制御機能が備わっています。広域の安全動作領域 (SOA) により、緩衝器のいらない IGBT および IGCT アプリケーション、または高速かつ低損失のダイオードを必要とするアプリケーション向けのフリーホイールダイオードとして最適です。たとえば、トラクション、中電圧ドライブ、誘導過熱、パルス電力などのアプリケーションが挙げられます。
その他の技術的な詳細については、サポートにお問い合わせください。