background-waves

DLA60I1200HA

製品ステータス| アクティブ

DLA60I1200HA

パワーダイオード ディスクリート整流器 TO-247AD | シリーズ: 1200Vに及ぶ高効率ダイオード
info
ディスクリート高効率ダイオードシリーズは、幅広いさまざまなパッケージと最大1200Vまでのブレークダウン電圧を提供します。
特性価格
状態
アクティブ
VRRM [Rect] (V)
1200
TC (°C)
150
IFSM (A)
850
TVJM (°C)
175
VFO (V)
0.78
rF (mΩ)
5.1
RthJC (K/W)
0.3
RthCH (K/W)
0.25
IFAV [ダイオード] (A)
60
パッケージタイプ
TO-247AD

DLA60I1200HA 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
DLA60I1200HAパワーダイオード ディスクリート整流器 TO-247AD

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。