background-waves

シリーズ: 整流スタッドタイプ

整流(スタッドタイプ)ダイオード
製品ステータス| アクティブ
info

リテルヒューズの包括的な整流ダイオードのラインナップは、業界トップクラスのパフォーマンスと信頼性を誇ります。デバイスは、200 kV~7.2kV までのブロック電圧に対応します。伝導損失を抑えるよう最適化されたこれらのデバイスは、変速型ドライブの入力整流器、トラクション変換器、鉄道線路際の変電所、溶接、DC 電源を含む 400Hz までの回線周波数のアプリケーションに最適です。高温の合金ダイ構造を特徴とするこれらのデバイスは、高い過負荷容量を備えた低熱インピーダンスを実現し、最も過酷なアプリケーションにも耐えられる設計です。リテルヒューズ最新の整流ダイオードとして、直径 38mm と 50mm のダイである Wespack 整流ダイオードおよび 96mm 広域整流ダイオードが新たに製品群に加わりました。これらの新たな設計は、低音の焼結技術を使って製造され、最大の電力対パッケージ比率に加え、より優れた熱および電気機械性能を発揮できるよう改良されたパッケージデザインが採用されています。Westpack の部品は、最大 4295A までの定格電流、3000V までの定格電圧に対応します。96mm の部品は、12100A までの電流定格および 6000V までの電圧定格に対応しています。また、電圧等級 2500V までに対応する新しい 1263A 定格の 24 スタッドアセンブリも用意しています。

その他の技術的な詳細については、サポートにお問い合わせください。

整流スタッドタイプ部品

Filtersフィルター

シリーズ: 整流器 - スタッドタイプ関連資料