background-waves

D4025L

製品ステータス| 製造中止
代替部品: |D4025LTP

D4025L

レクト 400V 25A TO220 ISO | シリーズ: スタンダードダイオード最大1800V
info
リテルヒューズは、定格電圧が 200V ~ 1000V の 15A rms ~ 25A rms 整流器を製造しています。TO-220 パッケージは電気的に絶縁されているため、これらの整流器は 1 つの部品タイプのみを使用するコモンアノードまたはコモンカソード回路で使用でき、在庫要件を簡素化できます。

Teccor ブランドのシリコン整流器はガラスパシベーションを施したジャンクションを備え、長期に渡る信頼性と安定性を確保します。ガラスはジャンクションの汚染に対する頑丈で信頼できるバリアとなります。

注:
  • 動作温度範囲 (Tj) は -40°C ~ +125°C。
  • 保管温度範囲 (TS) は -40°C ~ +125°C。
  • リードのはんだ付け温度は、ケースから 1/16" (1.59 mm) 以上離れた位置で、230°C 以下 10 秒以内です。
  • ケース温度 (Tc) については、外形寸法図で示されているとおり測定されます。パッケージ寸法を参照してください。
  • Teccor の電気的に絶縁された TO-220 デバイスは、リードから実装タブに至るまで、動作温度範囲全域で 2500VacIrms の高電圧試験に対する耐性を提供します。
  • 逆回復時間 (trr) の代表値は 4µs です (試験条件 = 順方向電流 0.9A および逆方向電流 1.5A)。
特性価格
状態
製造中止
逆阻止電圧 Vr
400
Irm100
0.5
IRM @25°C
0.01
PCN
ESW490-26
ITSM 60Hz (A)
350
私は2トン
508
イファブ
15.9
IRM @125°C
1
IFRMS (A)
25
非繰り返しサージ電流 ITSM 50Hz
300
最大逆電流 (VFM) (V)
1.6
VRRM (V)
400

D4025L 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
D4025Lレクト 400V 25A TO220 ISORoHS1/1/1996なしあり

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。