background-waves

DMA150E1600NA

製品ステータス| アクティブ

DMA150E1600NA

Pwrダイオードディスク整流器 SOT-227B(miniblc) | シリーズ: スタンダードダイオード最大1800V
ディスクリートスタンダードダイオードシリーズは、幅広いさまざまなパッケージと最大1800Vまでのブレークダウン電圧を提供します。
特性価格
状態
アクティブ
VRRM [Rect] (V)
1600
TC (°C)
110
IFSM (A)
3000
TVJM (°C)
150
VFO (V)
0.78
rF (mΩ)
1.8
RthJC (K/W)
0.2
RthCH (K/W)
0.1
IFAV [ダイオード] (A)
150
パッケージタイプ
SOT-227B(ミニブロック)

DMA150E1600NA 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
DMA150E1600NAPwrダイオードディスク整流器 SOT-227B(miniblc)

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。