メインコンテンツに移動
クロスリファレンス
販売代理店在庫の確認
販売店
サンプル請求
|
言語を選択
ログイン / 登録
製品
アプリケーション
設計センター
企業
サポート
一致するキーワードがありません
推奨製品
リンクがクリップボードにコピーされました
シリーズ: SiC ショットキーダイオード
SiC ショットキーダイオード
データシート
シェア
製品ステータス
|
アクティブ
私
概要
部品
アプリケーション
関連資料
モデル&図面
お問い合わせ
シリコンカーバイド(SiC) ショットキーダイオードの本シリーズは、ごくわずかな逆回復電流、高サージ対応、最高動作ジャンクション温度が 175 °C といった特性を備えています。 これらのダイオードシリーズは、効率、信頼性、熱管理の改善が必要なアプリケーションに最適です。
特長
安全な動作と簡単な並列接続を可能にする正温度係数
最高動作接合部温度 175°C
優れたサージ性能
超高速、温度非依存のスイッチ挙動
Si バイポーラダイオード比でスイッチングロスを大幅に低減
MSL 1準拠
SiC ショットキーダイオード部品
リンクがクリップボードにコピーされました
フィルター
フィルターを隠す
すべてクリア
申込み
フィルター
SiC ショットキーダイオード アプリケーション
ハイライトセクション
PFC もしくは DC/DC ステージでダイオードをブースト
スイッチモード電源
無停電電源装置
太陽光インバーター
工業用モータードライブ
充電器
高速整流
シリーズ: SiC Schottky Diodes Resources
技術関連資料
モデル、図面、レポート
関連文書
LSIC2SD065D40CCデータシート
パートナー ECAD モデル
パワーセミコンダクタ Gen 2 SiC ショットキーダイオード パンフレット
詳細を見る