background-waves

DST8100S-A

製品ステータス| アクティブ

DST8100S-A

100V、8A超低圧ショットキーTO-277B | シリーズ: 超低 VF ショットキー
info

リテルヒューズ DST シリーズの超低順方向電圧降下 ショットキーバリア整流器は、高温対応、低リーク、低順方向電圧降下によって自動車用アプリケーションの一般的な要件を満たすよう設計されています。

高周波スイッチングモード電源、フリーホイールダイオード、逆極性保護ダイオードに最適です。

特性価格
状態
アクティブ
パッケージタイプ
TO-277B型
ピーク順方向サージ電流 IFSM (A)
150
ピーク逆電圧 VRWM (V)
100
Vf (V)
0.68
構成
シングル
順方向連続電流 IF (A)
8
IF(AV)
8
AEC-Q101 適合
あり
  • 高い信頼性と車載用グレードの AEC-Q101 適合
  • 超低順方向電圧降下
  • 高周波数での動作
  • MSL: レベル 1 - 無制限
  • 高い接合温度
  • トレンチ MOS ショットキー技術
  • ダイ 1 個、TO-277B パッケージ
  • 鉛フリー E3 で、2 インターコネクトは鉛フリー、ターミナルの仕上げ素材には錫(Sn)を採用(IPC/ JEDEC J-STD-609A.01)

DST8100S-A アプリケーション

ハイライトセクション

  • スイッチングモード電源
  • DC-DCコンバータ
  • フリーホイールダイオード
  • 逆極性保護ダイオード
  • ビデオ:(中国語字幕版はこちらをクリック)

DST8100S-A 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
DST8100S-A100V、8A超低圧ショットキーTO-277BRoHS9/7/2021なしPdf IconCoC_RoHS9_DST8100S-APdf IconREACH_SVHC Declaration (Contain)_DST8100S-A内容なしPdf IconIPC_DST8100S_DST8100S-A

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。

DST ショットキーダイオード CN

AEC-Q 適合 DST シリーズ ショットキー整流ダイオードについて

電力変換と電流制御を必要とする車載用アプリケーションにおいて、これらの超小型スイッチングデバイスが従来のダイオードを凌ぐ性能を発揮する様子をご覧ください。