高電圧整流器

高電圧整流器は、最大 24kV の回路で交流を直流に変換します。これらのソリッドステートスイッチは、電子ビーム溶接機、レーザー、X 線装置など、パワーサイクルとパルスの発生を必要とするアプリケーションに適しています。リテルヒューズの子会社である IXYS は、単相および 3 相の高電圧整流器を提供しています。各 AC-DC コンバータは、1 つまたは 3 つの主電源から制御された DC 電力を生成するための経済的なソリューションを提供します。
- 3.2kV〜24kVの最大繰り返し逆電圧(Vrrm)定格で利用可能
- 1 A 〜 23 A の平均順方向電流 Ifavg 定格で利用可能
- 16mΩから1.8 Ωまでの総回路抵抗(rt)定格で利用可能
- アバランシェ定格
- 密閉型エポキシ樹脂ハウジングにより、埃による汚染や湿気による腐食を防止
- 密閉型ハウジングにより、プレートの有無にかかわらず、オイル内で冷却に使用可能
- 直列および並列で使用可能
- 高電圧機能により保護デバイスや保護回路の必要性を低減
- ボルト 1 本で取付け
- 国際規格パッケージ