単相ブリッジは、電気モーター、電源、およびバッテリーバックアップ用に、ダイオードを使用して交流を直流に変換します。リテルヒューズでは、これらの整流器を単相電気システム向けに幅広い定格電圧および電流定格で多様なパッケージで製造しています。当社の各単相ブリッジは、最新の技術を採用し、温度とパワーサイクルを強化しています。
- 800V〜1.8kVの最大繰り返し逆方向阻止電圧(Vrrm)定格
- 14〜124Aのブリッジ出力電流(100℃時、Idav)
- 最大順方向サージ電流(I)(45℃、120A〜1.8kA)
- 最大3kVの絶縁電圧
- 平面パッシベーションチップ
- UL94難燃性規格V-0に準拠したエポキシ樹脂ハウジング
- RoHS 適合
- 国際規格パッケージ
- PCB実装向けはんだ付けピン
- 小型設計により省スペース化と軽量化に寄与