background-waves

FBO40-12N

製品ステータス| アクティブ

FBO40-12N

パワーダイオードディスクリート整流器i4-PAC | シリーズ: 単相ブリッジ
1 相ブリッジ構成で主整流器用に作られた各種パッケージのダイオードです。
特性価格
VRRM [Rect] (V)
1200
IDAV [Rect] (A)
40
TC (°C)
130
IFSM (A)
300
TVJM (°C)
175
rF (mΩ)
14
RthJC (K/W)
1.5
RthCH (K/W)
0.2
VFO (V)
0.79
パッケージタイプ
i4-パック

FBO40-12N 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
FBO40-12Nパワーダイオードディスクリート整流器i4-PAC

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。