メインコンテンツに移動
クロスリファレンス
販売代理店在庫の確認
販売店
サンプル請求
|
言語を選択
ログイン / 登録
製品
アプリケーション
設計センター
企業
サポート
一致するキーワードがありません
推奨製品
リンクがクリップボードにコピーされました
三相ブリッジ - ACブリッジ整流器
概要
部品
関連資料
お問い合わせ
リテルヒューズの子会社である IXYS は、ブリッジ整流器と力率補正回路として機能する 3 種類の MOSFET モジュールを製造しています。各モジュールは、金属酸化物半導体電界効果トランジスタと高速回復ダイオードで構成されています。また、大きな逆バイアス安全動作領域 (RBSOA) を保証するノンパンチスルー アーキテクチャの IGBT が含まれているモジュールも 1 つ用意しています。このモジュールは、溶接機、スイッチモード電源、無停電電源装置のソリッドステート AC スイッチおよび AC-DC コンバータとしてよく使用されています。
特長
ドレインソース (V
dss
) および連続コレクタ - エミッタ間電圧 (V
ces
) 定格は、アーキテクチャとダイオードブリッジのペアによって異なります
35Aから130Aまでの標準電流定格で利用可能
10kW、15kW、30kWの正味電力(P
n
)定格で利用可能
絶縁電圧定格:3.6 kV
rms
利点
ケルビンソース端子により、デバイスの駆動電流を低く抑えることができます。
高速スイッチングを可能にする低パッケージインダクタンス
ダイレクトカッパーボンドセラミックベースプレートが熱伝達特性を最適化
はんだ付け可能なピンにより、プリント回路基板への取り付けが容易
ウェーブはんだ付けに対応
2本のネジで取り付けることもできます
国際規格パッケージ
三相ブリッジ - AC ブリッジ整流器部品
リンクがクリップボードにコピーされました
フィルター
フィルターを隠す
すべてクリア
申込み
フィルター
三相ブリッジ - AC ブリッジ整流器関連資料
関連文書
POWR-Gard カタログ
工業用、再生可能エネルギー用、処理および抽出用のアプリケーションにおける過電流および短絡回路の保護を目的に設計されたヒューズをご覧ください。
詳細を見る