background-waves

デュアルダイオード

リテルヒューズの子会社、IXYS製のデュアルダイオードモジュールは、合金ダイ構造、低熱インピーダンス、および過負荷容量の高さを特長としています。これらの特性により、ソリッドステートスイッチは整流器やDCモータコントローラとして機能すると同時に、極めて過酷な動作環境にも耐える性能を備えます。当社では様々なサイズのデュアルダイオードモジュールをご用意しています。また、遮断電圧定格は最大で2.2kVまで幅広く対応しています。このモジュールは、3相電源入力とパルス幅変調アプリケーションで使用できます。
  • 800V〜3.4kVの最大逆回復ブロック電圧(Vrrm)定格
  • 35 A から 700 A までの平均順方向電流 (Ifav) 定格
  • 600A〜20kAの最大順方向サージ電流(Ifsm)定格
  • 0.055 K/W から 1 K/W までのジャンクション - ケース間熱抵抗 (Rthjc) 定格
  • 0.04 K/W から 0.9 K/W までのケースからヒートシンクへの熱抵抗 (Rthch) 定格
  • -40 °C ~ +150 °C の動作温度範囲 ℃
  • ダイレクト銅ボンディング (DCB) ベースプレートおよびプレーナパシベーションされたチップ
  • 最大4.8kVの絶縁電圧
  • RoHS 適合
  • 国際規格パッケージ
  • 小さい順方向電圧降下とリーク電流
  • 軽量化
  • 高度なパワーサイクル

デュアルダイオード部品

Filtersフィルター

デュアルダイオード アプリケーション

ハイライトセクション

  • DCモータードライブ
  • DC電源
  • 主電流用整流器
  • パルス幅変調(PWM)インバータ用整流器
  • 単相および 3 相ブリッジ整流器