background-waves

シングルダイオード

リテルヒューズの子会、 IXYS製のシングルダイオードモジュールは、合金ダイ構造、低熱インピーダンス、および過負荷容量の高さを特長としています。これらの特性により、ソリッドステートスイッチは整流器やDCモータコントローラとして機能すると同時に、極めて過酷な動作環境にも耐える性能を備えます。当社では複数のサイズのダイオードモジュールを提供しています。また、遮断電圧定格は最大で2.2kV まで幅広く対応しています。このモジュールは、3相電源入力とパルス幅変調アプリケーションで使用できます。
  • 1.2kV〜2.2kVの最大逆回復ブロック電圧(Vrrm)定格
  • 35 A から 700 A までの平均順方向電流 (Ifav) 定格
  • 最大順方向サージ電流 (Ifsm) 定格 15 kA
  • ジャンクション・ツー・ケース間熱抵抗(Rthjc)定格:0.072K/W
  • ケースとヒートシンクの熱抵抗(Rthch)定格:0.024 K/W
  • -40 °C ~ +140 °C の動作温度範囲 ℃
  • 銅製のベースプレートとプレーナパシベーションされたチップ
  • 最大4.8kVの絶縁電圧
  • RoHS 適合
  • 国際規格パッケージ
  • 小さい順方向電圧降下とリーク電流
  • 高度なパワーサイクル

シングルダイオード部品

Filtersフィルター

シングルダイオード アプリケーション

ハイライトセクション

  • DCモータードライブ
  • DC電源
  • 主電流用整流器
  • パルス幅変調(PWM)インバータ用整流器
  • 単相および 3 相ブリッジ整流器