background-waves

単相ブリッジ - ダイオードモジュール

リテルヒューズの子会社、IXYS製の単相ダイオードモジュールは、合金ダイ構造、低熱インピーダンス、および過負荷容量の高さが特長です。これらの特性により、ソリッドステートスイッチは整流器やDCモータコントローラとして機能すると同時に、極めて過酷な動作環境にも耐える性能を備えます。
  • 最大繰り返し逆方向阻止電圧 (Vrrm) 定格:2.2 kV
  • 順方向電圧降下 (Vf) : 1.05
  • 平均順方向電流 (Ifav) 定格 700 A
  • 最大順方向サージ電流 (Ifsm) 定格 17 kA
  • ジャンクション・ツー・ケース間熱抵抗(Rthjc)定格:0.055K/W
  • ケースとヒートシンクの熱抵抗(Rthch)定格:0.02 K/W
  • -40 °C ~ +125 °C の動作温度範囲 ℃
  • 銅製のベースプレートとプレーナパシベーションされたチップを備えたダイレクト銅ボンディング基板パッケージ
  • 絶縁電圧:4.8kV
  • RoHS 適合
  • 国際規格パッケージ
  • 高度な電力および温度サイクル
  • 相変化材料あり

単相ブリッジ - ダイオードモジュール部品

Filtersフィルター

単相ブリッジ - ダイオードモジュール アプリケーション

ハイライトセクション

  • DCモータードライブ
  • DC電源
  • 主電流用整流器
  • パルス幅変調(PWM)インバータ用整流器
  • 単相ブリッジ整流器