background-waves

三相ブリッジ - ダイオードモジュール

リテルヒューズの子会社、IXYS製の三相整流ブリッジは、優れた温度サイクルとパワーサイクル性能を備えています。また、ダイオードモジュールでは順方向電圧降下とリーク電流が非常に小さくなっています。これらの特性から、三相整流ブリッジはDCモーター、DC電源、およびパルス幅変調アプリケーション用の非常に効率的なソリッドステートスイッチとなります。
  • 最大繰り返し逆方向阻止電圧 (Vrrm) 定格:1.6 kV
  • 平均順方向電流 (Ifav) 定格 850 A または 1.9 kA
  • 120Aまたは300Aのブリッジ出力電流(Idav)
  • ジャンクション・ツー・ケース間熱抵抗 (Rthjc) 定格:0.17 K/W または 0.65 K/W
  • 0.08 K/W から 0.2 K/W までのケースからヒートシンクへの熱抵抗 (Rthch) 定格
  • -40 °C ~ +125 °C の動作温度範囲 ℃
  • 銅製のベースプレートとプレーナパシベーションされたチップを備えたダイレクト銅ボンディング基板パッケージ
  • 最大4.3kVの絶縁電圧
  • RoHS 適合
  • 国際規格パッケージ
  • 非常に低い順方向電圧降下とリーク電流
  • 高度な電力および温度サイクル

三相ブリッジ - ダイオードモジュール部品

Filtersフィルター

三相ブリッジ - ダイオードモジュール アプリケーション

ハイライトセクション

  • DCモータードライブ
  • DC電源
  • 主電流用整流器
  • パルス幅変調(PWM)インバータ用整流器
  • 単相および 3 相ブリッジ整流器