background-waves

ACスイッチ/TRIAC

3つの電極を備えた双方向ACスイッチであるTRIACは、多くのアプリケーションで電流の流れを正確に制御します。整流器、DC 電力変換装置、モーター コントローラーとして機能し、AC モーター、調光器、サーモスタット、タンクレス給湯器の回路によく使用されます。リテルヒューズでは、さまざまな形状やサイズのTRIACおよびTRIACベースのサイリスタモジュールを製造しています。当社のTRIACは、省スペース化と軽量化、優れた温度サイクルとパワーサイクルを実現するよう設計されています。
  • 200Vから1.2kVまでのVdrm
  • 800 mA から 88 A までの t (rms)
  • Vdrm 25 °C で I drm 0.002 mA から 50 mA
  • I qt(最大) 50 mA 未満
  • I tsm at 60 Hz (105 A から 500 A まで)
  • 高いサージ電流に対する耐性を発揮
  • スナバダイオードの必要性を最小化または排除
  • ソリッドステート スイッチングにより、電圧過渡を引き起こすアーク放電または接点跳動が削減されます。
  • 摩耗する可能性のある接点はありません

ACスイッチ/トライアック部品

Filtersフィルター

ACスイッチ/TRIAC アプリケーション

ハイライトセクション

  • AC モーター制御
  • エクササイズ機器
  • ヒーター
  • 工業用電動工具
  • 照明制御
  • 主な各種機器

AC スイッチ / TRIAC 関連資料