リテルヒューズの子会社 IXYS 製のデュアルサイリスタモジュールは、大電流アプリケーションで電力を制御します。一般的な用途としては、AC モーターのソフトスターター、DC モーター コントローラー、サーモスタット、照明コントローラー用の整流器やソリッドステート スイッチなどがあります。当社では、さまざまなサイズのデュアルサイリスタモジュールを製造しており、遮断電圧は最大 2.2 kV まで幅広く対応しています。各バージョンは国際標準パッケージで提供され、ベースには高信頼性の圧接技術が採用されています。
- 800V〜2.4kVの最大逆回復ブロック電圧(Vrrm)定格
- 18 A から 700 A までの平均順方向電流 (Ifav) 定格
- 300A〜19kAの最大順方向サージ電流(Ifsm)定格
- ジャンクション・ツー・ケース間熱抵抗(Rthjc)定格:125 K/Wおよび140 K/W
- 0.11 K/W から 1.3 K/W までのケースからヒートシンクへの熱抵抗 (Rthch) 定格
- 1 kV/μs の臨界電圧上昇率 (dv/dt) 定格
- -40 °C ~ +100 °C の動作温度範囲 ℃
- ダイレクト銅ボンディング (DCB) ベースプレートおよびプレーナパシベーションされたチップ
- 最大4.8kVの絶縁電圧
- RoHS 適合
- 国際規格パッケージ
- 小さい順方向電圧降下とリーク電流
- 軽量化
- 高度なパワーサイクル