リテルヒューズの子会社 IXYS 製のシングルサイリスタモジュールは、大電流アプリケーションで電力を制御します。一般的な用途としては、AC モーターのソフトスターター、DC モーター コントローラー、サーモスタット、照明コントローラー用の整流器やソリッドステート スイッチなどがあります。当社では、さまざまなサイズのシングルサイリスタモジュールを製造しており、遮断電圧は最大 2.2 kV まで幅広く対応しています。各バージョンは国際標準パッケージで提供され、ベースには高信頼性の圧接技術が採用されています。
- 1.2kV〜2.2kVの最大繰り返し逆方向阻止電圧(Vrrm)定格
- 130 A から 1.1 kA までの平均順方向電流 (Ifav) 定格
- 3.6kA〜30kAの最大順方向サージ電流(Ifsm)定格
- 1kV/μsの電流臨界上昇率定格(di/dtcr)
- 0.03 K/W から 0.25 K/W までのジャンクション - ケース間熱抵抗 (Rthjc) 定格
- 0.015 K/W から 0.2 K/W までのケースからヒートシンクへの熱抵抗 (Rthch) 定格
- -40 °C ~ +125 °C の動作温度範囲 ℃
- 銅製のベースプレートとプレーナパシベーションされたチップを備えたダイレクト銅ボンディング基板パッケージ
- 最大4.8kVの絶縁電圧
- RoHS 適合