background-waves

シリーズ: ゼロクロスターンオンデバイス

常時開出力 AC 負荷スイッチング
製品ステータス| アクティブ
info

OptoMOS® シリーズのAC電源リレーは2系統の電源SCR出力を備え、オプトカプラとTRIAC回路の追加が可能です。ゼロクロス回路の厳密な制御により、トランジェントの発生を伴わないAC負荷の切り替えが可能です。

これらのスイッチは最大800VまでのACピークで電圧カットを行う堅牢な性能を備えています。入力回路および出力回路は光学的に接続されており、最大5000VRMSまでのガルバニック絶縁と、制御回路と負荷回路の間のノイズを防止します。これらスイッチの長寿命と環境への配慮をとおして、電磁妨害による電子機械リレーの稼働停止が考えられる製造環境において、様々な種類のAC回路に対応した理想的な制御の形をご提案します。


  • 低い駆動電流
  • 高信頼性
  • ガルバニック入出力絶縁を提供
  • 低い駆動電流
  • 高信頼性
  • ガルバニック入出力絶縁を提供

ゼロクロス・ターンオンデバイス部品

Filtersフィルター

ゼロクロスターンオンデバイス アプリケーション

ハイライトセクション

  • 電気機械式リレーの代替
  • 機械式スイッチの代替
  • 電気機械回路のコンピュータ制御の実装

シリーズ: ゼロクロス・ターンオンデバイス関連資料