background-waves

CPC1986J

製品ステータス| アクティブ

CPC1986J

1-フォーム-A OPTOMOS、1000V、3オーム、i4-PAC | シリーズ: 1-フォーム-A 電源
info

i4-PACおよびISOPLUS-264パッケージの光絶縁MOSFETベースソリッドステートパワーリレーは、ジャンクションからケースへの熱インピーダンスを大幅に低減するダイレクトカッパーボンドセラミック基板を採用しています。AC/DCバージョンとDCのみのバージョンがあります。優れた熱性能のためにヒートシンクを必要とする電力アプリケーションにとって、i4-PAC および ISOPLUS-264 パワーリレーは最適なソリューションとなります。

特性価格
ブロック電圧(VP
1000
負荷電流(フリーエアー時)(ARMS
0.65
負荷電流(5℃/Wヒートシンク)(ARMS)
1.6
負荷電流(TC = 25°C) (ARMS)
6.5
オン抵抗 (Ω)
3
分離電圧(VRMS
2500
入力制御電流(mA)
10
オフ状態リーク電流(µA)
1
スイッチング速度 ton / toff(ms)
20 / 5
出力キャパシタンス(pF)
330
IC パッケージタイプ
i4-PACの
  • 最大 15 Arms(Tc=25°C)までの電流負荷
  • 25°C で最大 32A までの直流負荷
  • 2.5kVrmsの入出力間絶縁
  • 最大1kVの負荷電圧定格
  • 最小50mΩの低オン抵抗
  • 低入力制御電流
  • 低熱ジャンクションからケースへのインピーダンス
  • 0.35°C/W - i4-PAC
  • 0.30°C/W - ISOPLUS-264

CPC1986J アプリケーション

ハイライトセクション

  • 工業用制御
  • 医療機器
  • テストおよび測定機器
  • 鉄道 / 交通制御
  • モーター制御
  • ロボット工学

CPC1986J 関連資料