background-waves

CPC1343G

製品ステータス| アクティブ

CPC1343G

1-FORM-A, OPTOMOS, 60V, 0.8 OHMS, 4L DIP | シリーズ: 1-フォーム-A

ソリッドステートリレーの OptoMOS® ラインは、ディスクリート半導体コンポーネントと特許取得の OptoMOS® アーキテクチャを使用して、コンパクトな設計で高速かつ信頼性が高く、バウンスのないスイッチングを実現します。小型の単極 4 ピンリレーから多極および多機能デバイスに至るまで、OptoMOS® 製品は大型リードと電気機械式リレーの理想的なソリッドステート代替品です。これらの古い電磁技術と比べ、当社の OptoMOS® リレーは、大幅に低い駆動電流と小さなパッケージサイズで、磁気相互作用の影響を受けずにソリッドステートの信頼性を提供します。これらはすべて、今日の複雑で低電力のマルチチャネル製品を設計するための重要な要件です。

小型の4ピンSOPリレーは、ボードスペース他の4ピンSOP製品と比較すると最先端の二重成形垂直構造パッケージと高性能を組み合わせ、信頼性の高い製品を最大20%節約します。デュアルポール OptoMOS® リレーは、2 つの独立したリレーを 1 つの 8 ピンパッケージに組み合わせ、設計者がより多くの機能を 1 つのコンポーネントに凝縮する道を開きます。

特性価格
ブロック電圧(VP
60
負荷電流(mA)
900
オン抵抗 (Ω)
0.8
分離電圧(VRMS
5000
入力制御電流(mA)
3
オフ状態リーク電流(µA)
1
スイッチング速度 ton / toff(ms)
4 / 1
出力キャパシタンス(pF)
20
IC パッケージタイプ
4ピン:DIP、SMT
  • 60 V, 900 mA continuous load current capability
  • Operating ambient temperature −40 ºC to + 105 ºC
  • 入出力間絶縁:5000 VRMS
  • Fast switching Ton/Toff = 4 ms /1 ms
  • Low LED control current: IF max = 3 mA
  • Compatible with 24 VAC transformer voltage rating
  • Meets grade 2 temperature range
  • Meets reinforced galvanic isolation
  • Improved efficiency
  • Can be easily controlled from microcontrollers

CPC1343G アプリケーション

ハイライトセクション

  • 計装
  • 自動試験装置
  • 医療機器
  • 工業用制御装置
  • ユーティリティメーター

CPC1343G 関連資料

3 件中 1 から 3 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
CPC1343G1-FORM-A, OPTOMOS, 60V, 0.8 OHMS, 4L DIP
CPC1343GR1-FORM-A, OPTOMOS, 60V, 0.8 OHMS, 4L SMD
CPC1343GRTR1-FORM-A, OPTOMOS 60V 0.8 OHMS 4L SMD TR

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。

Littelfuse CPC1343G NPI Video EN
再生速度
1.00x
現在の時刻 0:00
/
継続時間 0:00
進捗率: NaN%

Littelfuse CPC1343G NPI Video EN