メインコンテンツに移動
クロスリファレンス
販売代理店在庫の確認
販売店
サンプル請求
|
言語を選択
ログイン / 登録
製品
アプリケーション
設計センター
企業
サポート
一致するキーワードがありません
推奨製品
リンクがクリップボードにコピーされました
中電圧
概要
部品
関連資料
お問い合わせ
位相制御中電圧サイリスタは、最大 6.5 kV の電圧と 4 kA 未満の電流を伝送する電気システムでの直流スイッチングを最適化します。これらの特別に設計されたソリッドステートスイッチは、電圧の増加に伴う伝導損を制限します。また、中電圧サイリスタは、電圧の上昇に伴ってターンオフ時間が増加しないようにすることができます。これにより、サイリスタは整流不良のリスクを低減できます。リテルヒューズの中電圧サイリスタは、直列で使用すると最高の性能を発揮します。ソリッドステートスイッチのアプリケーションには、DC-DC コンバータ、DC モータードライブ、ボルトアンペア(VAR)補償装置などがあります。
特長
定格:3.2kA 〜 6.5kA
シリコンカプセル直径 35mm ~ 96mm まで対応
最大電圧定格 6.5 kV、電流定格 4 kA 未満の電気システムでの直列動作向けに最適化
400 Hz 未満のライン周波数で達成された最大電力処理能力
利点
特許取得の分散ゲートアーキテクチャにより、広範囲の電圧および電流で優れたスイッチング性能を保証
伝導損失、ターンオフ時間、電力処理能力の最適なバランスを実現する設計
並列使用が可能
予測可能な高速ターンオフにより、整流の失敗を防止
中電圧部品
リンクがクリップボードにコピーされました
フィルター
フィルターを隠す
すべてクリア
申込み
フィルター
中電圧関連資料
関連文書
パワーセミコンダクタおよび制御IC選定ガイド
業界標準のパッケージと革新的なパッケージで、パワーセミコンダクタと集積回路技術の包括的なポートフォリオをご覧ください。
詳細を見る