リーク電流とは
リーク電流とは、電気設備からアースに流れる少量の電流のことで、通常はシステム固有の静電容量を介して発生します。これは正常な現象であり、ほとんどの電気システムに存在します。
リーク電流はなぜ発生するのですか?
リーク電流は、電気設備におけるコンダクタとアース間のキャパシタンスにより発生します。この容量性経路により、故障がない場合でも交流電流(AC)を接地に流すことができます。大規模な設備では、この電流は非常に大きくなる可能性があります。
リーク電流は問題を引き起こす可能性がありますか?
はい。ある程度のリーク電流は正常ですが、過剰なリーク電流は残留電流デバイス(RCD)の厄介なトリップを引き起こす可能性があります。たとえば、30 mA RCD は 15 から 30 mA の間のどこかでトリップする可能性があります。リーク電流が18mAに達すると、RCDはそれを故障と解釈し、不必要にトリップする可能性があります。
リーク電流による不必要なトリップを防ぐには?
効果的な解決策の1つは、大規模な設備を小さなサブサーキットに細分化し、それぞれが独自のRCDで保護することです。これにより、各RCDに見られるリーク電流が減少し、厄介なトリップのリスクが最小限に抑えられます。理想的には、30 mA RCD で保護された回路の定常リーク電流は 6 mA を超えてはなりません。
リーク電流は時間とともに変化しますか?
はい。リーク電流は、電気機器や絶縁体が劣化すると、時間の経過とともに増加する可能性があります。さらに、設備に機器を追加すると、全体的なリーク電流が増加し、RCDトリップの頻度が高くなる可能性があります。
LCDテクノロジーとは何か、どのように役立つのか?
リーク電流検出(LCD) この技術は、絶縁監視装置(IMD)に代わる費用対効果の高い代替品です。リーク電流レベルをリアルタイムで監視・管理することで、予防的なメンテナンスが可能になり、予期せぬRCDトリップのリスクが軽減されます。