background-waves

シリーズ: SRP1-CE

ソリッドステートリレー
製品ステータス| アクティブ
info

SRP1-CE リレーシリーズは、シンプルな加熱アプリケーションを制御するための手頃なソリューションを提供します。効率性を念頭に置いて設計されたこれらのソリッドステートリレー(SSR)は、品質を損なうことなく重要な機能を提供します。

  • 工業グレードのビルド:耐久性を重視して作られたこれらのSSRは、バックツーバックSCRを使用して厳しい環境に耐えるように構築されており、高品質、信頼性、および寿命を保証します。
  • IP20 取り外し可能な保護: IP20 定格の設計により、埃や偶発的な接触から保護されます。
  • メンテナンスや調整のためにカバーを簡単に取り外すことができます。
  • ゼロ比較スイッチング
  • 国際標準規格(cЯUus、VDE、CE、UKCA)に準拠
  • 高品質で効率的な設計
  • 電気的ノイズを低減し、スイッチング時の電圧スパイクを最小限に抑え、システム全体の安定性を向上
  • ソリッドステートリレー (SSR) が厳格な試験に合格していることを保証、安全性と製品品質を向上
  • 費用対効果と信頼性の高いパフォーマンスのバランスが取れているため、予算重視のプロジェクトに最適です

SRP1-CEの部品

Filtersフィルター

SRP1-CE アプリケーション

ハイライトセクション

  • 調理オーブン&ホットドリンクディスペンサー
  • 業務用フライヤーおよびフードウォーマー
  • エアハンドラおよびその他のHVAC機器
  • プラスチック & 包装機械
  • 工業用オーブンおよび電子機器製造設備
  • 産業オートメーションにおける加熱

シリーズ: SRP1-CE 関連資料

リテルヒューズはどのようにソリッドステートリレーの品質を担保しているのか
再生速度
1.00x
現在の時刻 0:00
/
継続時間 0:00
進捗率: NaN%

リテルヒューズはどのようにソリッドステートリレーの品質を担保しているのか

リテルヒューズが実施しているソリッドステートリレー(SSR)試験について、詳しくご覧いただけます。本動画では、低品質のSSRを使用することによる潜在的なリスクについての解説と、長期的な性能と品質を担保するリテルヒューズ製品の設計や試験のご紹介をお届けします。要求の厳しい環境下でも高い信頼性の動作を実現するリテルヒューズのSSRがスマートな選択肢になるその理由をご覧ください。以下からレポート全文のダウンロードが可能です。

リテルヒューズソリッドステートリレー - 内容を見る
再生速度
1.00x
現在の時刻 0:00
/
継続時間 0:00
進捗率: NaN%

リテルヒューズソリッドステートリレー - 内容を見る

リテルヒューズのソリッドステートリレーの世界にようこそ。そのパフォーマンスをご覧ください。750.000回以上のストレスサイクルを特徴とする当社の高耐久性リレーは、工業用オーブン、HVACシステム、および包装機械などに抜群の信頼性を提供します。コストのかかるダウンタイムに別れを告げ、より安全でスムーズなオペレーションを手に入れましょう。リテルヒューズはなぜ最先端のオートメーションかつ信頼できる選択肢なのか、その理由をご覧ください。

リテルヒューズ エッセンシャルソリッドステートリレー - JA
再生速度
1.00x
現在の時刻 0:00
/
継続時間 0:00
進捗率: NaN%

リテルヒューズ エッセンシャルソリッドステートリレー - JA

SRP1-CE 関連製品

アクセサリ