一致するキーワードがありません
推奨製品
このプログラムは、63 SIO-RTD までのモジュールと通信するために使用されます。4-20mA または複数ある RTD タイプのいずれかの SIO-RTD モジュールで入力を構成するために使用できます。収集されたデータはエクスポートできます。ソフトウェアには自動起動機能があり、コンピュータが再起動した際プログラムも再起動するようになっています。SE-Comm-RTD は現在、最大 8 つの入力信号のプロットを行います。