SE-601シリーズのモニターは、マイクロプロセッサをベースとした地絡リレーで、工業用 24 V dc 制御回路から 1500 V dc 太陽光および輸送システムまで、幅広い DC 非接地システムで動作します。厄介な障害を伴う問題を発生させない高精度の漏電保護を提供します。地絡電流を25 mA に制限する抵抗ネットワーク、SE-GRM シリーズ接地基準モジュールを使用して、地絡電流を検知します。出力リレーは、低電圧またはシャントトリップアプリケーションに使用される、フェイルセーフまたは非フェイルセーフで動作します。SE-601リレーは、DINレール実装、表面実装、パネル実装が可能です。