background-waves

シリーズ: SE-701

SE-701 シリーズ - 地絡モニター
製品ステータス| アクティブ
info

SE-701シリーズは、抵抗接地および直接接地ACシステムで動作する、マイクロプロセッサをベースとした漏電リレーです。一般的なシステムに加え、調波含有率の高いシステムにも最適です。SE-701 は、主要プラント保護、フィーダーレベル保護、個別負荷保護を提供することも可能です。適切な変流器を選択することにより、希望のピックアップ範囲を実現できます。出力接点は保護用トリッピング回路またはアラームインジケーション回路における使用のために接続可能です。出力リレーは、低電圧またはシャントトリップアプリケーションに使用される、フェイルセーフまたは非フェイルセーフで動作します。アナログ出力は PLC またはメーターと使用できます。

  • 調節可能なピックアップ(1-99 %)
  • 調節可能な遅延時間(50-2.5 ms)
  • 出力接点
  • アナログ出力(0-5 V)
  • CT ループモニタリング
  • 選択可能な DFTフィルタリングおよびピーク検知フィルタリング
  • 調波フィルタリング
  • 不揮発性トリップメモリー
  • マイクロプロセッサ搭載
  • ユニバーサル電源
  • 入力 CT プライマリに基づくトリップ設定 - あらゆる CT で使用できます。EFCT シリーズで最小 50 mA
  • 調節可能なトリップ遅延により、迅速な保護とシステム調整が可能
  • フォーム A とフォーム B の漏電出力接点で、個別のアナウンス回路とトリップ回路を動作させることができます。
  • オプションのメーター(PGA-0500)または制御システムを接続できます
  • CT未接続時のアラーム
  • 可変速ドライブに対応
  • 厄介なトリップを排除
  • 非通電時にトリップ状態を維持し、トラブルシューティングを簡素化
  • 校正不要 - メンテナンスコストを節約
  • PT の片側に障害があるアプリケーションでの動作が可能で、多くのアプリケーションに柔軟に対応

SE-701 部品

Filtersフィルター

SE-701 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 抵抗接地および直接接地 AC システム

シリーズ: SE-701 関連資料

SE-701 関連製品

代替