PumpSaver® Plus モデル 234-P は、単相ポンプをドライウェル、デッドヘッド、ラピッドサイクル、インペラの詰まり、過電圧/低電圧状態から保護します。代表的なアプリケーションには、住宅用水井戸、商業用井戸、灌漑用井戸、ゴルフコース、その他のスプリンクラーシステムなどがあります。モデル234-Pは、1/3-3馬力、2線式または3線式、230Vポンプを保護するために、グルンドフォスの™コントロールボックス*内に取り付けるように設計されています。赤外線LEDは、インフォーマー(別売り)と呼ばれるハンドヘルド診断ツールと直接通信します。
キャリブレーション調整により、234-Pを特定のポンプアプリケーションに合わせてキャリブレーションすることができ、誤ったトリップや不要なトリップの可能性を減らすことができます。独自のマイクロコントローラベースの電圧および電流検出回路は、入力電力の変動、過電流、および不足電流を常時監視します。吸引力の低下などの異常を検知すると、234-Pは出力リレーを停止させ、ポンプモーターを直接切断します。その後、234-P は、ユーザーが選択可能な再起動遅延 (ドライウェル回復) タイマーを開始します。タイマーがゼロになるか、電源が切断されて再印加されると、234-Pは出力リレーを再アクティブにし、ポンプを再びオンにします。再起動遅延ノブをリセット位置のままにしておくと、234-Pは手動リセットモードで動作します。
インフォーマーは、較正値、トリップ値、稼働時間、最近の故障などのパラメータを表示します。IR Kit-12(12インチ光ファイバーキット)を使用すると、234-Pがコントロールボックスに封入されている場合でも、インフォーマーはこれらのパラメータにアクセスできます。これは、運転中のポンプのトラブルシューティングに役立ちます。
注意: PumpSaver®モデルには、ドライウェルトリップポイントの感度調整機能があります。キャリブレーションが完了したら、ドライウェル/デッドヘッドトリップポイントの感度を全負荷の70%〜90%の間で調整できます。これにより、このユニットをさまざまなポンプアプリケーションに適応させることができます。生産井が非常に低い場合は感度を90%に近づけ、非常に重い生産井の場合は感度を70%付近に下げます。
*モデル234-Pは、グルンドフォスデラックスコントロールボックスとの使用はお勧めしません。
- 独自のマイクロコントローラベースの回路
- オンボード感度調整
- 調整可能な再起動遅延
- IR通信リンク内蔵
- LED 表示
- 電圧と電流の常時監視により、ポンプを故障状態から保護
- ドライウェル/デッドヘッドトリップポイントの電流感度を全負荷の70%〜90%の範囲で調整可能
- ドライウェル状態が発生した後の坑井回復時間の遅延、または手動リセットの選択が可能
- インフォーマーと併用することで、ユーザーは蓄積された故障や稼働時間を確認し、運転中のポンプのトラブルシューティングも行うことができます。
- トラブルシューティングのための状態と診断を提供します
234-P部品
フィルター
234-P アプリケーション
- 住宅用井戸
- 商業用井戸
- 灌漑用井戸
- ゴルフコース