MP8000部品
MP8000 アプリケーション
- コンベアシステム
- HVAC 装置
- のこぎりとグラインダー
- ファンモータ
- ほぼすべてのポンプ用アプリケーション
シリーズ: MP8000 関連資料
MP8000 サポート
よくあるご質問
関連する FAQ(よくあるご質問)を表示お問い合わせ
MP8000で何を保護できますか?
MP8000は電圧と電流の範囲が広く、50/60Hzで動作して、ほぼすべてのモーターまたはポンプを保護します。また、旧式の電流のみに基づく電子過負荷の改良にも使用できます。
電流測定に外部変流器は必要ですか?
100A未満の場合、導体はMP8000の内蔵変流器に通すことができます。100 Aを超えるアプリケーションでは、外部変流器が必要です。
MP8000は電圧保護機能なしで使用できますか?
はい、MP8000を電流のみモードにして、電圧ベースの保護機能を無効にすることができます。ただし、リテルヒューズは特にモーター始動前には、優れた保護を実現するために電圧ベースの保護機能を利用することを強く推奨します。電流のみのモードは、690 V ac を超える電圧における後付けアプリケーション用です。