background-waves

衝撃から保護する工業用 GFCI

厳しい環境下での衝撃から保護するリテルヒューズのShock Block®工業用GFCIは、工業環境において作業員に信頼性の高い衝撃保護を提供するよう設計されています。特殊用途の漏電保護に関する UL 943C 要件を満たすように設計されたこれらの工業用 GFCI は、リスクの高い環境での電気による負傷を防止するのに役立ちます。SB5000 シリーズの製品ラインアップは UL 規格に適合しています。安全性が重要な場合には、リテルヒューズは、最大限の保護とパフォーマンスを実現するよう構築された信頼性の高い工業用 GFCI ソリューションを提供します。
  • 6mA から 100A までの固定または選択可能な接地電流トリップレベル
  • 最小トリップ時間 ≤ 20 ms
  • 動作周波数 60 Hz
  • -30 °C から +40 °C までの温度範囲でディレーティングなしで動作
  • ノーマルオープン接点
  • 絶縁保護コーティング
  • UL 943逆転時間トリップ曲線
  • 接地システム向けに設計
  • 自動セルフテスト
  • ユニットがトリップした際にアラームをトリガーする補助接点

産業用Shock Block GFCI部品

Filtersフィルター

工業用 Shock Block GFCI アプリケーション

ハイライトセクション

  • 農業事業および園芸用照明
  • 遊園地
  • 業務用厨房
  • 建設現場
  • 食品および飲料加工工場
  • 整備工場および車両サービスセンター
  • 製造施設
  • 鉱業、石油、ガス事業
  • プール、スパ、噴水、水景施設
  • 水/廃水処理施設

産業用Shock Block GFCI関連資料