SB5000パーツ
SB5000 アプリケーション
- 人、電気機器、水が存在するアプリケーションに最適
- 排水施設
- 食品飲料
- 業務用厨房
- 遊園地
シリーズ: SB5000 関連資料
リテルヒューズの工業用 Shock-Block で施設を保護する方法
リテルヒューズの工業用 Shock-Block で施設を保護する方法
商業および工業用 GFCI
商業および工業用 GFCI
SB5000 サポート
よくあるご質問
関連する FAQ(よくあるご質問)を表示お問い合わせ
UL 943Cとは、そして UL 943 との違いとは何ですか?
UL スタンダード 943 は、作業員の保護を目的とし、米国電気関連規定(NEC®)、ANSI/NFPA 70、およびカナダ電気関連規則 C22.1(CEC)に準拠した中性点接地システム専用の単相および 3 相のクラス A 漏電遮断器(GFCI)に適用されます。 これらのデバイスは、交流(AC)回路での使用を目的としています
UL GFCI の各クラスの違いとは何ですか?
クラス A - 漏電電流が 6 mA 以上になると機器への回路を遮断するが、漏電電流が 4 mA 以下で、ライン間電圧が 240 V 以下の回路に使用される場合は遮断しない GFCI。クラス B - 漏電電流が 20 mA を超えると機器への回路を遮断する GFCI。専用製品
Shock Blockの役割は何ですか?
Shock Block はリーク電流を検知し、回路を遮断することで、衝撃の可能性を大幅に低減または排除します。前述のさらなる安全機能の重要な部分の1つは、Shock Block がユニットから負荷へのアース線を監視し、継続性を維持することです。ワイヤーが断線したり緩んだりした場合、Shock Blockはアラームを発し、