background-waves

SB5032-022-0

製品ステータス| アクティブ

SB5032-022-0

304 SSの衝撃ブロックGFCI 208V 32A | シリーズ: SB5000
info
特性価格
絶縁保護コーティング
スタンダード
周波数 (Hz)
60
GF トリップレベル A
20 (固定)
NEMA 定格
NEMA 4X、IP69K
リレー接点構成
1 つの常時開
リレー接点の動作
接触器に追従
システムタイプ
接地
供給電圧 AC
600
GF トリップ時間(秒)
逆タイムトリップ曲線

SB5032-022-0 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
SB5032-022-0304 SSの衝撃ブロックGFCI 208V 32A

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。