Shock-Block 工業用 GFCI 情報センター
当ウェブサイトでは、リテルヒューズが提供する工業用漏電回路保護ソリューションについて知っておくべきことをすべてご覧いただけます。

映画撮影スタッフと出演者向けに、弊社のレンタル用高電流漏電遮断器は、電気と水を同時に使用しなければならない危険な環境下で働く人および機器に最高レベルの保護を提供します。Shock-Block の地絡保護は、受賞歴のある技術で長年にわたって評価を受けてきました。
レンタル用 Shock-Block GFCI は、映画、テレビ、映画業界向けに設計されました。1999年のアカデミー賞®科学技術賞を受賞した携帯型 Shock-Block は、水や湿気が電気的障害を起こす可能性のあるセットにおいて、俳優、映画クルー、機器を保護するために設計されています。
レンタル用 Shock-Block は、50-132 V および 200-240 V の単相で 100 A アプリケーションに使用できます。リテルヒューズのレンタル Shock-Block GFCI ランチボックスは配電にも利用できます。
屋外および濡れた環境での撮影向けに設計されたレンタル用 Shock-Block 製品ラインは、高電流電気機器へのインライン型プラグイン実装が可能です。これらの製品は 6 mA のトリップレベルと UL 943 クラス A に準拠する逆反応および確定反応時間を示し、コストのかかる厄介なトリップを防いで人々と装置に最高レベルの保護を提供します。
If you are looking for UL 943C Class C and Class D GFCI protection for your industrial facility, visit our Industrial Shock-Block™ SB6100 series page.
弊社のアカデミー賞受賞技術は、以下の主要な作品に使用されています。
映画製作に Shock-Block のレンタルをご希望の場合は、Shock-Block リースオフィスにお問い合わせください。
リテルヒューズ Shock-Block セールス & リースオフィス
13400 Saticoy Street, Unit 7
North Hollywood, CA 91605
電話:818-764-7585
FAX:818-764-7588
Eメール:edavidian@littelfuse.com