background-waves

シリーズ: FSUの

フラッシャーおよびタワー照明制御
製品ステータス| アクティブ
info
FSU1000は、10〜100FPMの範囲でオンボード調整が可能なフラッシュレートと、ユニバーサル入力電圧を1つのデバイスに組み合わせた製品です。カプセル構造の回路により、最大20Aの負荷を制御することができます。FSU1000の汎用性は、さまざまなフラッシュレートと動作電圧が必要なアプリケーションに最適です。


動作の詳細についてはデータシートを参照してください。

  • ユニバーサル入力電圧24〜240VAC
  • オンボード調整可能なフラッシュレート
  • 完全ソリッドステートでカプセル化
  • 最大20Aの高出力定格、200Aの突入電流
  • 1つの部品で幅広いアプリケーションに柔軟に対応
  • ユーザーが10〜100FPMの間でフラッシュレートを選択できる柔軟性を提供
  • 時間の経過とともにアーク放電や摩耗する可動部品がなく、衝撃、振動、湿気から保護するために密閉されています
  • 接触器なしで高電流負荷の直接操作が可能

FSU部品

Filtersフィルター

シリーズ: FSU 関連資料