background-waves

シリーズ: SCR

障害ランプアラームリレー
製品ステータス| アクティブ
info
SCRシリーズは、タワー灯や航空障害灯で幅広く使用されている制御ソリューションです。SCR430T および SCR630T は、点滅または定常の白熱灯、または定常するサイドライトの故障を感知するように設計されたユニバーサルランプアラームリレーです。SCR9Lは、LED警告灯や障害物警告灯の点滅・点灯不良を感知するよう設計されたユニバーサルランプアラームリレーです。SCR490D シリーズは、点灯している白熱灯マーカーと障害物照明の遠隔監視を行うために使用されます。4つのオンボードスイッチが、AC回路あたり2〜9個のランプを備える照明システムのプログラミングに従事するオペレーターを支援します。仕様と操作の詳細が記載された個々のデータシートについては、以下の「技術関連情報」セクションを参照してください。
  • トロイダル電流検出
  • 1〜4個のサイドライトまたは最大4個のビーコンランプを監視
  • 絶縁、10A、SPDT アラーム出力および 1A、ソリッドステートライン電圧アラーム出力 1 つ
  • 固定トリップ遅延(6秒)
  • スイッチ選択可能なランプの数、電圧、ワット数
  • 照明回路から絶縁し、複数のラインを同時に監視可能
  • 故障した白熱灯の点滅ビーコンや安定した障害物ランプを感知
  • アラーム表示を提供し、照明システムの遠隔監視にも使用できます
  • 不必要なアラームを防止
  • ユーザーが選択できるため、1 つのリレーで幅広いアプリケーションのニーズに対応できます

SCR 部品

Filtersフィルター

シリーズ: SCR 関連資料