LLC8シリーズは、低液面カットオフ保護用に設計された、低コストのシングルプローブ導電性液面制御です。工場出荷時に固定された1-60秒の遅延を提供し、24、120、または230 V acの入力電圧で利用できます。LLC8 の絶縁型 10 A、SPDT 出力リレーに通電すると、LED インジケータが点灯します。検出抵抗は5k〜250kΩで固定されています。LLC8シリーズは、手動/自動リセット、または電源が復旧したときにユニットを自動リセットする停電機能付きの特別な手動リセットが利用可能で、水位は許容範囲です。24 および 120 V ac ユニットは、UL 353 でリミットスイッチとして UL 認定を受けており(230 V ac ユニットは UL 508)、スタンダード 14 で CSA 認定を受けています。プリント回路基板は、湿気や腐食に強いために絶縁保護コーティングされています。
操作とリセット(自動リセット、手動リセット、停電マニュアルリセット)の詳細については、データシートを参照してください。