ESD5シリーズは、高精度のソリッドステート遅延インターバルタイマーです。1Aの安定した突入出力、10Aの突入出力を供給し、6つの範囲で0.1秒〜1000分の調整が可能です。加えて遅延を固定することもできます。入力電圧は 24VAC から 120VAC から選べます。カプセル化により、衝撃や振動から保護します。調整オプションは、工場固定、オンボード、または外部調整が可能です。安定した条件下での繰り返し精度は0.1%です。工場出荷時の遅延のキャリブレーションは ±5% です。
操作 (遅延間隔)
入力電圧が印加されると、T1のオンメイク遅延が始まり、出力は非通電状態のままになります。この遅延が終了すると、出力が通電し、T2インターバル遅延が始まります。インターバル遅延期間が終了すると、出力は非通電になります。
リセット: 入力電圧を除去すると、出力とタイムラグがリセットされ、シーケンスは最初のディレイに戻ります。