background-waves

ERDM425型

製品ステータス| アクティブ

ERDM425型

エコノタイマー(D.O.M.) | シリーズ: ERDMの
info
ERDMシリーズは、デジタルエレクトロニクスと信頼性の高い電気機械式リレーを組み合わせた製品です。これらのデバイスは、リレー論理回路用の DPDT リレー出力と、入出力電圧の絶縁を提供します。ランダム起動、シーケンシングオン、スイッチデバウンス、アンチショートサイクリング、その他の一般的なオンメイク遅延アプリケーションなど、OEM アプリケーションにとってコスト効率に優れています。


動作(オンメイク遅延)
入力電圧が印加されると、遅延が始まります。出力は遅延の前および最中に通電が切れます。タイムラグが終了すると、出力は通電し、入力電圧が除去されるまで通電し続けます。
リセット: 入力電圧を除去すると、遅延と出力がリセットされます。

特性価格
入力電圧(V)
120 V ac
出力形式
DPDT
遅延時間範囲(秒)
0.3 - 30 秒調整可能
寸法
3.5 H x 2.5 W インチ(88.9 x 63.5 mm)
調整
オンボードノブ
入力 AC ライン周波数(Hz)
50/60
入力許容誤差(%)
-20% - 10%
絶縁抵抗 (Ω)
≥100
絶縁電圧
≥入力から出力 1500 Vrms
寿命
全負荷:1 x 10⁶;機械式:1 x 10⁷
取付け方式
#6(M3.5 x 0.6)ネジ2本による表面実装
最大動作温度 (°C)
65
動作温度最高(華氏)
149
Operating Temperature Min (°C)
-40
動作温度最低(華氏)
-40
出力負荷定格(VA)
10 A 抵抗 @ 120/240 V ac および 28 V dc;1/3 hp @ 120/240 V ac
出力タイプ
絶縁リレー接点
極性
DC ユニットは逆極性保護
リサイクル時間
≤150
繰り返し精度(%)
±0.5%
設定値対周囲温度および動作電圧
≤±2%
保管温度最高°C
85
保管温度最高華氏
185
保管温度最低°C
-40
保管温度最低華氏
-40
端子タイプ
0.25 インチ (6.35 mm) オス型クイックコネクト端子
遅延許容差 (%)
±10%
時間遅延型
デジタル

ERDM425 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
ERDM425型エコノタイマー(D.O.M.)

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。