background-waves

シリーズ: KRPSD シングルショットタイマー

シングルショットタイマー
製品ステータス| アクティブ
info
KRPSシリーズは、15種類の機能のうち 1つに対応した遅延リレー、工場でプログラム済みの製品です。わずか2インチ四方の寸法となります。KRPS は、固定、オンボード、または外部で調整可能なさまざまな遅延を提供します。出力リレー接点は、完全絶縁のフル 10A 定格を提供します。マイクロコントローラータイミング回路により、優れた繰り返し精度と安定性を実現します。カプセル化により、衝撃、振動、湿度から保護します。KRPS シリーズは、小型、絶縁、精度、長寿命を必要とする OEM アプリケーション向けのコスト効率に優れたアプローチです。特別な時間範囲と機能が利用可能です。


動作の詳細についてはデータシートを参照してください。

  • マイクロコントローラベース
  • コンパクト設計
  • 絶縁、SPDT、10A出力
  • カプセル型
  • 繰り返し精度 + / - 0.5%
  • OEM アプリケーションに柔軟に対応
  • AC または DC 電圧の負荷制御が可能
  • 衝撃、振動、湿度から保護するカプセル型

KRPSDシングルショットタイマーパーツ

Filtersフィルター

シリーズ: KRPSD シングルショットタイマー 関連資料