background-waves

201A-AU

製品ステータス| アクティブ

201A-AU

3 相プラグイン電圧 MON/ 190- | シリーズ: 201A AU
info
201A-AU は、3相、オートレンジ、デュアルレンジの電圧モニターです。190-480VAC、50/60Hzのモーターをサイズに関係なく保護します。ユーザーが調整可能な1〜30秒のトリップ遅延、手動または1〜500秒の再起動遅延、および2〜8%の電圧不均衡トリップポイントを備えています。また、ユーザーが選択可能な公称電圧設定値も備えており、電圧モニターは自動的に200Vと400Vの範囲を選択します。モデル 201A-AU には、高度な単一 LED 診断機能が搭載されており、5 つの異なる光パターンによって障害と正常な状態が区別されます。

このユニークなマイクロコントローラベースの電圧および位相検出デバイスは、3 相電圧を常時監視し、有害な電力線状態を検出します。有害な状態が検出されると、201A-AU の出力リレーは指定されたトリップ遅延後に停止します。出力リレーは、電力線の状態が許容レベルに戻ると再作動します。

特性価格
入力電圧(V)
190 - 480 Vac
出力形式
フォーム C
寸法
高さ 1.75 x 幅 2.38 x 奥行 4.13 インチ(44.5 x 60.3 x 104.8 mm)
重量 (kg)
0 Kg(キログラム)
湿度
10 - 95%(結露しないこと、IEC 68-2-3準拠)
入力 AC ライン周波数(Hz)
50 / 60
最大入力電力(W)
5
出力負荷定格(VA)
パイロットデューティ:480 VA @ 240 Vac B300;汎用:10 A @ 240 Vac
過電圧リセット電圧(%)
107%
過電圧トリップ電圧(%)
110%
再起動遅延範囲
手動;1〜500秒調整可能
トリップ遅延範囲
アンダー/オーバーおよびアンバランス電圧:1〜30秒調整可能。単相故障:1秒固定
トリップポイント精度(%)
±1%
低電圧リセット電圧(%)
93%
低電圧トリップ電圧(%)
90%
電圧不均衡リセット(%)
トリップ設定マイナス1%(5〜8%)。トリップ設定分 0.5% (2 - 4%)
電圧不均衡トリップポイント(%)
調節可能な2 - 8%
取付け方式
DIN レールまたは表面実装(OT08-PC ソケットに差し込む)
最大動作温度 (°C)
70
動作温度最高(華氏)
158
Operating Temperature Min (°C)
-40
動作温度最低(華氏)
-40
保管温度最高°C
80
保管温度最高華氏
176
保管温度最低°C
-40
保管温度最低華氏
-40

201A-AU 関連資料

1 件中 1 から 1 件目を表示
Download
|
Share
品番部品名RoHS鉛フリーRoHS (2015/863/EU) 認証REACH(SVHC)適合証明書REACH(SVHC)ハロゲンフリーIPC 材料宣誓書
201A-AU3 相プラグイン電圧 MON/ 190-RoHS12/14/2020Pb-Free12/14/2020Pdf IconCoC_RoHS9_201A-AUあり12/14/2020

お探しの製品環境情報がこのタブに表示されない場合は、 製品環境情報リクエストフォームに必要事項をご記入ください。