background-waves

シリーズ: EVRの

EVRの
製品ステータス| アクティブ
info

EVR シリーズプリント回路基板(PCB)2 極(2P)AC パワーリレーは、EV 充電アプリケーションのオンとオフを切り替えるために設計されています。3 mm を超える拡張された接触ギャップにより、絶縁が向上し、標高の高い環境での使用が可能になります。非常にコンパクトなフォームファクタは、温度上昇が低く、最大40A/277Vacの高負荷電力スイッチング電流を備えています。このリレーファミリーは、IEC 62955、IEC 62752、UL 2231 など、あらゆる EV 充電インフラ規格への準拠を可能にします。

  • 低い接触抵抗
  • 最大 40 A の接点定格
  • IEC 62752、IEC 62955、UL 2231 の要件に適合
  • IEC 61810-1 適合:接触負荷カテゴリー CC 2 50,000 サイクル @ 85 °C (185 °F)、35 A 負荷
  • IEC 60947-4-1に準拠したミラー接点構造
  • 接触ギャップ > 3 mm
  • 負荷スイッチング耐久性:40 A 負荷:10,000 サイクル @ 85 °C (185 °F) 35 A 負荷:50,000 サイクル @ 85 °C (185 °F)
  • プリント基板用端子
  • コンパクトなサイズ
  • 定格電流での低い温度上昇
  • IEC 61851-1 で規定されているモード 2 およびモード 3 の EV 充電、および SAE J1772 で定められた AC レベル 2 の EV 充電に最適
  • 単一のフォームファクターでグローバル標準に対応し、在庫を簡素化
  • IEC 61851-1に準拠したメイン電流路のスイッチングが可能
  • 電源接点の溶着の検出が可能
  • 過電圧カテゴリー III の要件に適合し、衝撃や振動に対する保護を強化して安全性と寿命を向上
  • より長い寿命を提供
  • PCB への取り付けが容易で、DIN レール実装 AC 接触器および関連する配線と組み立ての高速組み立てと交換が可能
  • 2 つの単極リレーよりもフットプリントが小さく、同様の定格電流で設計の柔軟性が向上

EVR 部品

Filtersフィルター

EVRの アプリケーション

ハイライトセクション

  • EV充電ステーション(充電パイル)
  • ACウォールボックス
  • ケーブル内コントロールボックス(ICCB)

シリーズ: EVR 関連資料