background-waves

低電圧切断

低電圧切断リレーを使用すると、車両のアイドリング中に充電が切れるのを防ぐことができ、車両のバッテリー寿命を延ばすことができます。リテルヒューズ製のスタンダードでコンパクトなリレーを使用すると、ユーザーは遠隔操作でバッテリー負荷の切断と再接続を行うことができます。また、バッテリーを切断リレーに接続するために必要なワイヤーハーネスアセンブリも提供してます。
  • 突入電流定格:2kA、2.5kA
  • 16Vおよび32Vの最大連続電圧定格
  • コイル定格:12V、24V、12/24V
  • 250 Aの連続定格電流
  • 800A(30秒)の短期定格電流
  • 最大短絡電流定格:2kA(5秒)
  • 単極単投(SPST)構成
  • 防塵・防水規格IP65、IP67、IP69K
  • 動作温度:-40〜+85℃ ℃
  • オン・オフ時に外部電源が不要なため、廃熱の発生を低減
  • 遅延機能付き
  • 4ウェイDINコネクター、Supersealコネクター、および8ウェイDTMコネクターに対応
  • 補助接点搭載モデルを選択

低電圧切断部品

Filtersフィルター

低電圧切断 アプリケーション

ハイライトセクション

  • 農業用機械
  • バス
  • 建設車両
  • 大型トラック
  • 船舶輸送車両および港湾設備

低電圧切断関連資料

低電圧切断 サポート

よくあるご質問

低電圧切断とは

低電圧切断は、車両バッテリーからオーディオやコンピューターといった電子コンポーネントの切断を、車両の電源が切れるたびに自動的に切断します。このためバッテリーの保管寿命を延長することができます。

低電圧切断の仕組み

低電圧切断器は車両バッテリーの電圧感知を行います。電圧が設定値を下回ると、接続された負荷からデバイスがバッテリーを自動的に切断します。