background-waves

シリーズ: ISO マイクロリレー

最大 16 V および 30 V フォーム A およびフォーム C ISO マイクロリレー
製品ステータス| アクティブ
info

ISO マイクロリレーシリーズには、ランプ、ホーン、パワーウィンドウ、燃料ポンプ、リフトゲートなどを制御するための多目的な車載用プラグインリレーが幅広く含まれています。これらの ISO マイクロリレーは、スタンダードサイズのミニプラグインリレーよりも小型で、配線ボックス内のスペースを節約できます。

このシリーズには、最大 16 V の SPST 4 ピン ミニマイクロリレー、最大 16 V の SPDT 5 ピン マイクロリレー、最大 30 V の複数のフォーム A およびフォーム C マイクロリレーなど、さまざまなモデルがあります。抵抗器による抑制機能を備えたモデルと、抑制機能のないモデルがあります。

  • フォーム A 単極単投 (SPST) およびフォーム C 単極双投 (SPDT) リレー
  • 14Vと15.6Vのコイルバージョンがあります
  • すべてのモデルは絶縁コイルを備えています
  • 500Vの絶縁耐力

ISO マイクロリレー部品

Filtersフィルター

ISO マイクロリレー アプリケーション

ハイライトセクション

  • ランプ制御
  • パワーウィンドウ
  • 燃料ポンプ
  • ファン

シリーズ: ISO マイクロリレー関連資料