background-waves

シリーズ: ISO パワーリレー

最大 18 V DC 70 A 12 V 絶縁コイル付きフォーム A およびフォーム C ISO パワーリレー
製品ステータス| アクティブ
info

ISO パワーリレーシリーズでは、12 V 絶縁コイルを特徴とするフォーム A およびフォーム C の各種車載用プラグインリレーを提供しています。ISO MAXI リレーのフォームファクターに準拠したこれらのパワーリレーは、ヒューズやその他のコンポーネント(別売り)とともに既存のボックスに差し込むことで、照明、始動、ホーン、冷暖房、ファン制御など、必要な機能に合わせて車両の配電ボックスを調整することができます。

抵抗器やダイオードによる抑制機能付きのリレーが必要な場合でも、抑制機能のないリレーが必要な場合でも、ISO パワーリレーシリーズにはお客様のアプリケーション要件に対応するバージョンがあります。

さらに、電気回路には 2 種類のオプションがあります。このシリーズのフォーム A リレーは単極単投 (SPST) 回路を備え、フォーム C リレーは単極双投 (SPDT) 回路を備えています。

  • フォーム A (SPST) およびフォーム C (SPDT) リレーオプションの幅広いラインナップ
  • 70 Aの連続定格電流
  • 12 V dc 絶縁コイル
  • 80オームのコイルインピーダンス
  • 抑制オプションには、抵抗器、ダイオード、および抑制なしがあります
  • 保護等級IP40
  • パネル取り付け用の穴径 0.216 インチ(5.5 mm)の金属製ブラケットが付属

ISO パワーリレー部品

Filtersフィルター

ISO パワーリレー アプリケーション

ハイライトセクション

  • 始動
  • 照明制御
  • ホーン制御
  • 加熱および冷却制御
  • ファン制御

シリーズ: ISO パワーリレー関連資料